(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedita de carga media, tipo PW, rueda Logllan (uretano), solo ruedas

Ruedita de carga media, tipo PW, rueda Logllan (uretano), solo ruedas
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Loglan (Uretano)
· Cojinete del eje: Disponible
· Material de lámina: Placa de acero

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-75W
P-100W
P-130W
P-150W
P-200W
P-250W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga máxima
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075321035120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100321242180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10130352052250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150382055300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200422055400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250502564500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Loglan (uretano) Cojinete del eje Disponible
Material de aluminio Placa de acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico