(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De caucho con placa giratoria de acero, freno integrado, serie LR-WJB (Con baja resistencia de arranque).

Ruedas - De caucho con placa giratoria de acero, freno integrado, serie LR-WJB (Con baja resistencia de arranque).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de baja resistencia inicial LR-WJB, la rueda de goma, los accesorios giratorios y el tope, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LR-150WJB-BK-12

 
Número de Parte
LR-150WJB-BK-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 140.01~220.00
Carga máxima(daN) 196 Altura de Montaje H(mm) 191 Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material De chapa de acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) 75(80)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal(mm) 75(80) Placa superior F1(mm) 102 Placa superior F2(mm) 102
Diámetro de la rueda(φ) 150 Excentricidad G(mm) 39.5 Categoría de carga Carga media
Ancho de horquilla b(mm) 55 Ancho del neumático R(mm) 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LR-150WJB-BK-12 de la serie Ruedas - De caucho con placa giratoria de acero, freno integrado, serie LR-WJB (Con baja resistencia de arranque)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico