(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De caucho con placa fija de aluminio, sin freno, serie TR-AWK (Para carros de remolque).

Ruedas - De caucho con placa fija de aluminio, sin freno, serie TR-AWK (Para carros de remolque).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda del carro de remolque, tipo TR-AWK, tipo núcleo de aluminio, incluye accesorio, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TR-100AWK
TR-150AWK
TR-200AWK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Placa superior F1
(mm)
Placa superior F2
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Ancho de horquilla b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00117.614475(80)40(45)1158010043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.0019619895(100)53(56)1379315056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00245250105(112)55(63)15110220056

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material De chapa de acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico