(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De poliuretano con placa giratoria, freno integrado, serie P-WJS (Cargas medias).

Ruedas - De poliuretano con placa giratoria, freno integrado, serie P-WJS (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia al aceite.
· Tapón: Con doble tope (Rotación + giro)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de carga media, P-WJS, rueda Logllan (uretano), con soporte giratorio y tope doble, consulte las secciones a continuación:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-75WJS
P-100WJS
P-130WJS
P-150WJS
P-200WJS
P-250WJS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Placa superior F1
(mm)
Placa superior F2
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Excentricidad G
(mm)
Ancho de horquilla b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00117.6100Agujero circular636381817523.536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.00176.4144Agujeros Ranurados70(73)70(73)95951003543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00245177Agujeros Ranurados79(82)79(82)1051051304052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00294198Agujeros Ranurados87(93)87(93)1201201504556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.01~485.00392250Agujero circular1121121401402005856
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-485.01~750.00490305Agujero circular1251251601602507190

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda Loglan (uretano)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material De chapa de acero Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico