(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De poliuretano con placa fija sin freno, serie P-WK (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - De poliuretano con placa fija sin freno, serie P-WK (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia al aceite.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rodaja de carga media, tipo P-WK, Logllan (uretano), tipo con ruedas, incluye accesorio, consulte las secciones a continuación:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-150WK

 
Número de Parte
P-150WK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Placa superior F1
(mm)
Placa superior F2
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Ancho de horquilla b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00294198Agujeros Ranurados95(100)53(56)1379315056

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Loglan (uretano)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material De chapa de acero Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-150WK de la serie Ruedas - De poliuretano con placa fija sin freno, serie P-WK (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
P-100WK
P-130WK
P-200WK
P-250WK
P-75WK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Placa superior F1
(mm)
Placa superior F2
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Ancho de horquilla b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.00176.4144Agujeros Ranurados75(80)40(45)1158010043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00245177Agujeros Ranurados95(100)53(56)1379313052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.01~485.00392250Agujeros Ranurados107(112)60(63)15110220056
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10485.01~750.00490305Agujero circular1408020014025090
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

1080.01~140.00117.6100Agujero circular634095727536

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico