(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bolas Transportadoras - Rueda especializada transportadora. Tipo SW-I.

Bolas Transportadoras - Rueda especializada transportadora. Tipo SW-I.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Rueda especial SW
· Forma: Brida
· Cuerpo material: Hierro fundido
· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304
· Solicitud: Rueda especial tipo SW (Tipo sin hombros)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-50-I
SW-70-I
SW-80-I
SW-100-I
SW-130-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSResistencia al rango de carga operativa
(N)
Carga de trabajo
(N)
Diámetro de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500.1~500098062.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500.1~5000245080
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

10500.1~50003920107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105000.1~100005880135
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1010000.1~2000011800145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rueda especial SW A Brida Material del cuerpo Hierro fundido
Material de la bola principal Acero Aplicación Rueda especial tipo SW (tipo sin hombros)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico