(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bolas Transportadoras - De carga ligera a media. Tipo IS-S.

Bolas Transportadoras - De carga ligera a media. Tipo IS-S.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Cuerpo material: Acero inoxidable
· Material de la bola: Acero inoxidable
· Sub bola: Acero inoxidable
· Solicitud: Transferencia de balón de aire estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IS-10S
IS-13S
IS-19S
IS-25S
IS-38S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAResistencia al rango de carga operativa
(N)
Carga de trabajo
(N)
O.D. D
(Ø)
Tamaño de la bola (pulgadas)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Brida100.1~500.03924511.113(7/16)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Brida100.1~500.049050.214.288(9/16)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Brida500.1~500098065.222.225(7/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindro500.1~500014707025.4(1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cilindro500.1~5000245095112.7(1/2)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable Material de la bola principal Acero inoxidable
Sub Ball Acero inoxidable Aplicación Transferencia de bola de aire estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico