(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - Para cuarto limpio. Tipo ISC-10.

Bolas Transportadoras - Para cuarto limpio. Tipo ISC-10.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Forma: Rosca de forma redonda
· Cuerpo material: Acero inoxidable
· Carga máxima (n): 9.8
· Dimensión OD D (⌀): 15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ISC-10JS-SJ
ISC-10P1S-SP1
ISC-10P2S-SP1
ISC-10U1S-SU1
ISC-10V1S-SV1
ISC-10V2S-SV1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la bola principal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Resina] Resina POM (Polioximetileno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] PEEK
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Resina] PEEK conductivo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Resina] UHMWPE
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Resina] Vespel SP
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Resina] Vespel conductivo SP

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Tornillo macho de forma redonda Material del cuerpo Acero inoxidable
Resistencia al rango de carga operativa(N) 1.0~10.0 Carga de trabajo(N) 9.8 O.D. D(Ø) 15
Tamaño de la bola (pulgadas)(Ø) 9.53(3/8) Sub Ball Acero inoxidable Aplicación Transferencia de bola de aire de sala limpia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico