(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta química (3 hilos) Plástico ZTF-5000

Junta química (3 hilos) Plástico ZTF-5000
  • Descuento por volumen

Junta química (3) y manguera de plástico flexible

[Caracteristicas]
· Accesorios de resina de fluoro a prueba de vibraciones que poseen excelente resistencia química y resistencia a la intemperie.
· El producto es altamente resistente a las vibraciones y posee una excelente resistencia a la corrosión química y una resistencia a la intemperie superior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZTF-5000-32A

Número de Parte
ZTF-5000-32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Articulaciones Químicas Fluidos aplicables Agua / Solucion quimica Tipos de partes de conexión Brida JIS10KF
Material de partes de contacto líquido PTFE Material de piezas de conexión 65-45-12 SG de hierro fundido Diámetro nominal 32A
Presión permitida(MPa) 0.98 Dimensión estándar 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico