(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe de la serie YNL tipo SH

Enchufe de la serie YNL tipo SH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al igual que con la serie NL, no es necesario operar la válvula maestra cada vez que se conecta / retira el tapón porque la válvula automática de apertura y cierre integrada en el receptáculo se abre / cierra a medida que se conecta / retira el tapón.
· Se puede conectar de manera fácil y confiable con una operación de un solo toque simplemente insertando el enchufe en el enchufe.
· Se utilizan el enchufe YNL de un toque y el enchufe estándar de la serie NL.
· No se puede usar en agua porque el cuerpo principal del enchufe solo está disponible en acero.
· Tanto el enchufe como el enchufe están disponibles para la conexión de tornillo macho, la conexión de tornillo hembra, la conexión de manguera y la conexión de manguera de uretano, que se pueden combinar libremente.
· Solo para uso con aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YNL-22SH-STL-NBR
YNL-23SH-STL-NBR
YNL-24SH-STL-NBR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7251/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

767.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7891/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero SC (cromado) Materiales adhesivos Caucho nitrilo
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Para montaje en manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) 0::2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico