(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe de la serie YNL tipo SB

Enchufe de la serie YNL tipo SB
  • Descuento por volumen

La válvula integrada en el zócalo se abre / cierra automáticamente cuando se conecta / retira el tapón, evitando que tenga que operar la válvula maestra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YNL-22SB-STL-NBR
YNL-23SB-STL-NBR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño de manguera aplicable, diámetro interno
(mm)
Tamaño de manguera aplicable, diámetro exterior
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

595.56.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

617.58.512.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero SC (cromado) Materiales adhesivos Caucho nitrilo
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de apriete de tuerca Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) 0::2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico