(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie TS Tipo de enchufe PH

Serie TS Tipo de enchufe PH
  • Descuento por volumen

Tanto el enchufe como el enchufe tienen un acoplamiento de dos vías sin mecanismo de válvula. Óptimo para tuberías que no requieren cierre de fluido al desenchufar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-1PH-BRS
TS-1PH-SUS
TS-2PH-BRS
TS-2PH-SUS
TS-3PH-BRS
TS-3PH-SUS
TS-4PH-BRS
TS-4PH-SUS
TS-6PH-BRS
TS-6PH-SUS
TS-8PH-BRS
TS-8PH-SUS
TS-10PH-BRS
TS-10PH-SUS
TS-12PH-BRS
TS-12PH-SUS
TS-16PH-BRS
TS-16PH-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Fluido Aplicable Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.54231/8"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Químico0~104231/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.55351/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Químico0~105351/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.56073/8"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Químico0~106073/8"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.569101/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Químico0~1069101/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~4.580153/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Químico0~6.580153/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~4.596191"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Químico0~6.596191"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~3120261-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Químico0~4120261-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~3132321-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Químico0~4132321-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~2.3142402"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Químico0~3142402"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Apertura de pasajes dobles.
Tipo de hilo Para montaje en manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Equipos de fisica y quimica Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico