(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie TS Socket Tipo SF

Serie TS Socket Tipo SF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tanto el lado del enchufe como el lado del enchufe adoptan un acoplamiento de apertura bidireccional que no incluye un mecanismo de válvula.
· Óptimo para rutas de tuberías que no requieren fluido de cierre cuando se separan el enchufe y el enchufe.
· La estructura interna genera menos resistencia al caudal, lo que resulta en una menor pérdida de presión; Como resultado, este producto es adecuado para tuberías utilizadas con fluido viscoso, vapor, polvo, etc.
· Tanto el enchufe como el enchufe están disponibles para conexiones de tornillo macho, conexiones de tornillo hembra y conexiones de manguera, que se pueden combinar libremente.
· Se encuentra disponible una amplia variedad de tipos, incluidos los diámetros nominales, los materiales del cuerpo principal y los tipos de conexión del material de la junta tórica.
· Las selecciones se pueden hacer según la aplicación prevista y las condiciones de uso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-1SF-BRS-FMP
TS-1SF-SUS-FMP
TS-2SF-BRS-FMP
TS-2SF-SUS-FMP
TS-3SF-BRS-FMP
TS-3SF-SUS-FMP
TS-4SF-SUS-FMP
TS-6SF-BRS-FMP
TS-6SF-SUS-FMP
TS-8SF-SUS-FMP
TS-10SF-BRS-FMP
TS-10SF-SUS-FMP
TS-12SF-BRS-FMP
TS-12SF-SUS-FMP
TS-16SF-BRS-FMP
TS-16SF-SUS-FMP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Fluido Aplicable Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~7.52551/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~102551/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~7.53271/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~103271/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~7.535123/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~1035123/8"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~1042131/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~4.550193/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~6.550193/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~6.559261"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~364361-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~464361-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~371421-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~471421-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~2.380542"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~380542"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Materiales adhesivos Viton Macho femenino Zócalo (hembra)
Estructura de la válvula Apertura de pasajes dobles. Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Equipos de fisica y quimica
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico