(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de línea serie NL (SC)

Conector de línea serie NL (SC)
  • Descuento por volumen

La válvula integrada en el zócalo se abre / cierra automáticamente cuando se conecta / retira el tapón, evitando que tenga que operar la válvula maestra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NL-P-2-STL

Número de Parte
NL-P-2-STL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero SC (cromado) Materiales adhesivos Caucho nitrilo
Fluido Aplicable Aire / Aceite Macho femenino Conjunto masculino y femenino Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Otros Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) 0::2 Número de ramas y conexiones 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NL-P-2-STL de la serie Conector de línea serie NL (SC).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico