(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufe Serie NL Tipo PH

Enchufe Serie NL Tipo PH
  • Descuento por volumen

La válvula integrada en el zócalo se abre / cierra automáticamente cuando se conecta / retira el tapón, evitando que tenga que operar la válvula maestra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NL-22PH-BRS
NL-22PH-STL
NL-22PH-SUS
NL-23PH-BRS
NL-23PH-STL
NL-23PH-SUS
NL-24PH-BRS
NL-24PH-STL
NL-24PH-SUS
NL-44PH-BRS
NL-44PH-STL
NL-44PH-SUS
NL-46PH-BRS
NL-46PH-STL
NL-46PH-SUS
NL-48PH-BRS
NL-48PH-STL
NL-48PH-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Fluido Aplicable Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.55751/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~25751/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~25751/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.5617.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~2617.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~2617.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.5637.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~2637.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~2637.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.567.591/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~267.591/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~267.591/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.576.5133/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~276.5133/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~276.5133/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.586.518.51"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~286.518.51"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua0~286.518.51"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Para montaje en manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico