(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie NL Tipo de enchufe PF

Serie NL Tipo de enchufe PF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No es necesario operar la válvula maestra cada vez que se conecta / retira el tapón porque la válvula automática de apertura y cierre integrada en el receptáculo se abre / cierra a medida que se conecta / retira el tapón.
· Tanto el enchufe como el enchufe están disponibles para la conexión de tornillo macho, la conexión de tornillo hembra y la conexión de manguera, que se pueden combinar libremente.
· Las partes de ajuste de NL21 – NL24 con la misma dimensión son compatibles entre sí.
· NL44 – NL48 también son compatibles.
· Los materiales principales incluyen acero, latón y acero inoxidable, y las piezas de acero clave están endurecidas para garantizar una excelente durabilidad y resistencia a la abrasión.
· Amplia variedad de productos disponibles, como diversas tuberías de fábrica y conexiones de mangueras de herramientas hidroneumáticas, adecuadas para una amplia gama de condiciones de operación y aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NL-22PF-BRS
NL-22PF-STL
NL-22PF-SUS
NL-23PF-BRS
NL-23PF-STL
NL-23PF-SUS
NL-24PF-BRS
NL-24PF-STL
NL-24PF-SUS
NL-44PF-BRS
NL-44PF-STL
NL-44PF-SUS
NL-46PF-BRS
NL-46PF-STL
NL-46PF-SUS
NL-48PF-BRS
NL-48PF-STL
NL-48PF-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Fluido Aplicable Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.5367.51/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~2367.51/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~2367.51/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.5387.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~2387.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~2387.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.5417.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~2417.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~2417.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.541.512.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~241.512.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~241.512.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.54512.53/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~24512.53/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~24512.53/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.55412.51"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~25412.51"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~25412.51"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico