(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie NL Tipo de enchufe PFF (SC)

Serie NL Tipo de enchufe PFF (SC)
  • Descuento por volumen

La válvula integrada en el zócalo se abre / cierra automáticamente cuando se conecta / retira el tapón, evitando que tenga que operar la válvula maestra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NL-22PFF-STL

Número de Parte
NL-22PFF-STL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero SC (cromado) Fluido Aplicable Aire / Aceite
Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Roscado hembra roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Rango de presión de operación(MPa) 0::2
Dimensión L(mm) 32 Dimensión d (ø)(mm) 7.5 Tamaño aplicable T(Rc/R) 1/4"G

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NL-22PFF-STL de la serie Serie NL Tipo de enchufe PFF (SC).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico