(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe de la serie NL en forma de SH

Enchufe de la serie NL en forma de SH
  • Descuento por volumen

[Características]
· No es necesario operar la válvula maestra al conectar/quitar el enchufe porque la válvula de apertura y cierre automático integrada en el casquillo se abre/cierra cuando se conecta/quita el enchufe.
· Tanto el casquillo como el enchufe están disponibles para conexiones roscadas macho y hembra y conexiones de manguera, que se pueden combinar libremente.
· Las porciones de ajuste de NL21-NL24 con las mismas dimensiones son compatibles.
· NL44 a NL-48 también son compatibles.
· Los materiales principales incluyen acero, latón y acero inoxidable, y las piezas fabricadas en acero están templadas para garantizar una excelente durabilidad y resistencia a la abrasión.
· Ofrecemos una variedad de productos, como varias tuberías de fábrica y conexiones de mangueras hidroneumáticas para herramientas, brindándole los mejores productos para adaptarse a una amplia gama de condiciones y aplicaciones de operación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NL-22SH-BRS-NBR
NL-22SH-STL-NBR
NL-22SH-SUS-NBR
NL-23SH-BRS-NBR
NL-23SH-STL-NBR
NL-23SH-SUS-NBR
NL-24SH-BRS-NBR
NL-24SH-STL-NBR
NL-24SH-SUS-NBR
NL-44SH-BRS-NBR
NL-44SH-STL-NBR
NL-44SH-SUS-NBR
NL-46SH-STL-NBR
NL-46SH-SUS-NBR
NL-48SH-BRS-NBR
NL-48SH-STL-NBR
NL-48SH-SUS-NBR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Fluido Aplicable Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.572.551/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~272.551/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~272.551/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.576.57.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~276.57.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~276.57.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.578.591/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~278.591/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~278.591/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.58391/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~28391/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~28391/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~292133/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~292133/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.5102191"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~2102191"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~2102191"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Materiales adhesivos Caucho nitrilo Macho femenino Zócalo (hembra)
Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Para montaje en manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico