(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

KS Series Plug KS Shape

KS Series Plug KS Shape
  • Descuento por volumen

Acoplamiento con canales dobles de apertura y cierre. El lado del enchufe y el lado del enchufe pueden sellarse completamente cuando el enchufe y el enchufe están separados.

[Caracteristicas]
· Acoplamiento de apertura / cierre de doble vía con válvulas de apertura / cierre automáticas instaladas tanto en el zócalo como en el enchufe.
· El lado del enchufe y el lado del enchufe se vuelven herméticos en el instante en que se separan el enchufe y el enchufe.
· Con un toque final que aprovecha al máximo las tecnologías de mecanizado recientes, tiene una estanqueidad superior tanto cuando está separado como cuando está conectado.
· El camino se abre simultáneamente con la conexión y el camino se cierra simultáneamente con la separación, por lo que hay poca pérdida de intrusión de fluido o aire.
· Hay disponible una gran variedad con varios diámetros nominales, materiales del cuerpo principal, juntas tóricas y materiales de empaque de válvulas, lo que permite a los usuarios seleccionar el más óptimo en función de las condiciones de aplicación y uso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KS-1P-BRS-FMP
KS-1P-SUS-FMP
KS-2P-BRS-FMP
KS-2P-SUS-FMP
KS-3P-BRS-FMP
KS-3P-SUS-FMP
KS-4P-BRS-FMP
KS-4P-SUS-FMP
KS-6P-BRS-FMP
KS-6P-SUS-FMP
KS-8P-BRS-FMP
KS-8P-SUS-FMP
KS-10P-BRS-FMP
KS-10P-SUS-FMP
KS-12P-BRS-FMP
KS-12P-SUS-FMP
KS-16P-BRS-FMP
KS-16P-SUS-FMP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Fluido Aplicable Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión Lp
(mm)
Tamaño aplicable T2
(Rc)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.5291/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~10291/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.5361/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~10361/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.5403/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~10403/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~4.5441/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~6.5441/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~4.5523/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~6.5523/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~4.5621"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~6.5621"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~3701-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~4.5701-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~3751-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~4.5751-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~2.3802"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~3802"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Materiales adhesivos Viton Macho femenino Enchufe (macho)
Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Equipos de fisica y quimica
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico