(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

KC Series Plug PM Type

KC Series Plug PM Type
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño que ahorra espacio y puede usarse también para un molde cuyo intervalo de puerto de agua es estrecho.
· Tan compacto que puede usarse para moldes cuyas boquillas de diámetro nominal modelo están colocadas de forma estrecha.
· El enchufe se puede conectar / quitar con el método de manga larga mientras el enchufe está incrustado en un molde.
· Conecte y desconecte fácilmente las mangueras de agua de enfriamiento del molde.
· Todos los tamaños y formas de montaje están estandarizados para soportar aplicaciones extensas de moldes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KC-01PM
KC-02PM
KC-03PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño de tornillo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315.5Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

346Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

356Rc3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón C3604 Fluido Aplicable Agua
Macho femenino Enchufe (macho) Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180 Rango de presión de operación(MPa) 0::1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico