(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de enchufe de la serie KC SH

Tipo de enchufe de la serie KC SH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño que ahorra espacio y puede usarse también para un molde cuyo intervalo de puerto de agua es estrecho.
· Tan compacto que puede usarse para moldes cuyas boquillas de diámetro nominal modelo están colocadas de forma estrecha.
· El enchufe se puede conectar / quitar con el método de manga larga mientras el enchufe está incrustado en un molde.
· Conecte y desconecte fácilmente las mangueras de agua de enfriamiento del molde.
· Todos los tamaños y formas de montaje están estandarizados para soportar aplicaciones extensas de moldes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KC-02SH
KC-03SH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d (ø)
(mm)
Dimensiones de manguera
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

51/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón C3604 Materiales adhesivos Viton
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Zócalo (hembra) Tipo de hilo Para montaje en manguera
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180 Rango de presión de operación(MPa) 0::1
Dimensión L(mm) 61

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico