(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

KC Series Socket SF Type

KC Series Socket SF Type
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño que ahorra espacio y puede usarse también para un molde cuyo intervalo de puerto de agua es estrecho.
· El enchufe se puede conectar / quitar con el método de manga larga mientras el enchufe está incrustado en un molde.
· Conecte y desconecte fácilmente las mangueras de agua de enfriamiento del molde.
· Todos los tamaños y formas de montaje están estandarizados para soportar aplicaciones extensas de moldes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KC-02SF

Número de Parte
KC-02SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón C3604 Materiales adhesivos Viton
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Zócalo (hembra) Tipo de hilo Roscado hembra roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180 Rango de presión de operación(MPa) 0::1
Dimensión L(mm) 51 Dimensión d (ø)(mm) 6 Tamaño de tornillo de montaje R1/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KC-02SF de la serie KC Series Socket SF Type.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico