(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Toma de la serie HP Tipo HP

Toma de la serie HP Tipo HP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se trata de un acoplamiento de conmutación de doble vía con válvulas de conmutación automática incorporadas tanto en el enchufe como en el enchufe.
· La válvula se establece cuando el casquillo y el tapón se separan, y el casquillo y el tapón también están completamente sellados.
· S45C se utiliza para el material del cuerpo principal, y como se ha realizado el tratamiento térmico, la durabilidad y la resistencia a la abrasión son excelentes.
· Diseñado especialmente para el uso a alta presión, y por lo tanto, el producto es fuerte contra vibraciones y golpes. Es ideal para usar en equipos hidráulicos de alta presión y aplicaciones de gas a alta presión.
· La estructura tiene una pérdida de presión muy baja y, por lo tanto, es adecuada para rutas de alta presión de aceite y presión de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HP-3S
HP-4S
HP-6S
HP-8S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión Ls
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

603/8"
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

721/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

723/4"
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

931"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo SC45C (galvanizado) Materiales adhesivos Viton
Fluido Aplicable Aceite / Gases inertes / Gas activado Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180
Rango de presión de operación(MPa) 0::31.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico