(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de enchufe de la serie AC

Tipo de enchufe de la serie AC
  • Descuento por volumen

Un diseño liviano adecuado para la conexión con herramientas manuales. * El cuerpo principal está hecho de acero solamente y no se puede usar en agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AC-01PM
AC-02PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión L
(mm)
Tamaño de tornillo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Rc1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero (SUM24L) Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Tipo roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Rango de presión de operación(MPa) 0::1.5
Dimensión d (ø)(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico