(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

AC Series Socket SH

AC Series Socket SH
  • Descuento por volumen

Diseño liviano adecuado para conexiones hechas con herramientas manuales, etc. * El cuerpo principal está hecho solo de acero, por lo que no se puede usar en agua.

[Caracteristicas]
· El diseño liviano es adecuado para conexiones hechas con herramientas manuales.
· Se puede conectar de manera fácil y confiable mediante la operación de un solo toque simplemente insertando el enchufe en el enchufe.
· No se puede usar en agua, ya que el cuerpo principal solo está disponible en acero.
· Solo soporta el aire como fluido utilizable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC-02SH

Número de Parte
AC-02SH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero (SUM24L) Materiales adhesivos Caucho nitrilo
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Para montaje en manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) 0::1.5 Dimensión L(mm) 67 Dimensión d (ø)(mm) 5
Dimensiones de manguera 1/4"

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AC-02SH de la serie AC Series Socket SH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico