(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Toma de la serie AC tipo SF

Toma de la serie AC tipo SF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño ligero adecuado para la conexión manual de herramientas manuales, etc.
· Se puede conectar de manera fácil y confiable con un solo toque simplemente insertando el enchufe en el enchufe.
· No se puede usar en agua, porque el cuerpo principal solo está disponible en acero.
· El fluido aplicable es solo aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC-02SF

Número de Parte
AC-02SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero (SUM24L) Materiales adhesivos Caucho nitrilo
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) 0::1.5 Dimensión L(mm) 47.5 Dimensión d (ø)(mm) 7
Tamaño de tornillo de montaje R1/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AC-02SF de la serie Toma de la serie AC tipo SF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico