(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Trampa de drenaje, NH-503J2

Trampa de drenaje, NH-503J2
  • Descuento por volumen

· Escribe: Dispositivo de descarga de drenaje
· Tornillo de conexión de entrada nominal: 1/2B
· Tipo de conexión de salida: G
· Tornillo de salida nominal: 1/4B
· Descarga de drenaje: Descarga automática/manual

Número de Parte
NH-503J2
NH-503J2-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Presión operacional
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.14~1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.40.14~1.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Trampas de drenaje Descarga de drenaje Descarga automática / manual Método de funcionamiento de descarga de drenaje Tipo de flotador
Fuente de alimentación Sin tipo de fuente de alimentación Tipo de conexión de entrada R (Rc) Tornillo de conexión de entrada nominal 1/2B
Tipo de conexión de salida G Tornillo de salida nominal 1/4B Especificaciones de media presión(cm3/1 vez) 10
Fluidos aplicables Aire Temperatura ambiente(℃) 5~60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico