(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de conmutación manual, cuatro direcciones, dos posiciones

Válvula de conmutación manual, cuatro direcciones, dos posiciones
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de bloque horizontal
· Método de montaje: Montaje en panel
· Dirección del tipo de fontanería: Superficie lateral directa
· Tipo de puerto de tubería: Rc (R)
· Número de puertos: 5 puertos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BN-4HT41G-8

Número de Parte
BN-4HT41G-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Bloque de tipo horizontal Número de puertos 5 puertos Número de posiciones de conmutación Escape de 2 posiciones
Operación de cambio Palanca manual Tipo de puerto de tubería Rc Hilo de fontanería nominal 1/4
Tipo de fontanería y dirección Tubería lateral Área seccional efectiva((mm)2) 18 Método de montaje Montado en panel
Fluidos aplicables Aire Diámetro del puerto de conexión de tubería (IN, OUT) Rc1/8 Presión operacional(MPa) 0~0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BN-4HT41G-8 de la serie Válvula de conmutación manual, cuatro direcciones, dos posiciones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico