(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de conmutación manual con 4 direcciones y 3 posiciones.

Válvula de conmutación manual con 4 direcciones y 3 posiciones.
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de bloque horizontal
· Tipo de puerto de tubería: Rc (R)
· Número de puertos: 4 puertos
· Número de posiciones de conmutación: Centro cerrado de 3 posiciones
· Operación de conmutación: palanca manual

Número de Parte
BN-4H41CXA-8
BN-4H41CXA-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo de fontanería nominal Área seccional efectiva
((mm)2)
Diámetro del puerto de conexión de tubería (IN, OUT)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/420Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/827Rc3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Bloque de tipo horizontal Número de puertos 4 puertos Número de posiciones de conmutación Centro cerrado de 3 posiciones
Operación de cambio Palanca manual Tipo de puerto de tubería Rc Tipo de fontanería y dirección Tubería lateral
Método de montaje Fondo Fluidos aplicables Aire Presión operacional(MPa) 0~0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico