(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno de cabeza hueca hexagonal con arandela dentada externa - acero, óxido negro, M3 - M12【1-100 piezas por paquete】

Perno de cabeza hueca hexagonal con arandela dentada externa - acero, óxido negro, M3 - M12
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tratamiento de superficies] Acabado de óxido negro.
Contramedida de aflojamiento para piezas de clase 12.9 (resistencia a la tracción de 1200 N/m m² o más)

[Características]
· La excelente resistencia a las vibraciones es muy eficaz para prevenir la holgura.
· Se selecciona una arandela óptima para eliminar el hundimiento de la superficie del rodamiento y también lograr un par de apriete de perno adecuado, de modo que la variación dimensional sea limitada incluso cuando se aplica un par axial alto.
· No es necesario ensamblar la arandela con el perno, lo que mejora la trabajabilidad y reduce el coste de fijación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GOS-GTS-M3X6
GOS-GTS-M3X10
GOS-GTS-M3X12
GOS-GTS-M3X15
GOS-GTS-M3X20
GOS-GTS-M4X6
GOS-GTS-M4X8
GOS-GTS-M4X10
GOS-GTS-M4X12
GOS-GTS-M4X14
GOS-GTS-M4X16
GOS-GTS-M4X18
GOS-GTS-M4X25
GOS-GTS-M5X8
GOS-GTS-M5X10
GOS-GTS-M5X12
GOS-GTS-M5X15
GOS-GTS-M5X16
GOS-GTS-M5X18
GOS-GTS-M5X20
GOS-GTS-M5X22
GOS-GTS-M5X25
GOS-GTS-M6X12
GOS-GTS-M6X15
GOS-GTS-M6X20
GOS-GTS-M6X25
GOS-GTS-M8X15
GOS-GTS-M8X16
GOS-GTS-M8X20
GOS-GTS-M8X35
GOS-GTS-M10X14
GOS-GTS-M10X22
GOS-GTS-M10X30
GOS-GTS-M10X35
GOS-GTS-M10X40
GOS-GTS-M12X20
GOS-GTS-M12X22
GOS-GTS-M12X35
GOS-GTS-M12X40
GOS-GTS-M12X45
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103150.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103200.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104140.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104160.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104180.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104250.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105160.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105180.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105220.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108151.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108161.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108351.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010141.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010221.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010301.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010351.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010401.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012201.75Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012221.75Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012351.75Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012401.75Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012451.75Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Stee de aleación estructural Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Con brida Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico