(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de montaje en forma de L

Soporte de montaje en forma de L
  • Descuento por volumen

Este es un soporte mate anodizado en negro hecho de aleación de aluminio.

[Características]
· El SB-7002 y el SB-7003 pueden montar una platina de eje X para usarla como platina de eje Z, cambiar el recorrido de vertical a horizontal o cambiar el eje de una platina giratoria en 90°.
· El cuerpo en forma de T permite la fijación tanto en la parte delantera como en la trasera
· No se aplicará una carga de compensación grande porque el centro de la carga no se sale de la forma externa del soporte.
· El SB-402 y el SB-403 son soportes que se utilizan para montar las etapas de trabajo largas LS-414L1 y LS-414L2 respectivamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SS-604-1

Número de Parte
SS-604-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicable Montaje en forma de L Materiales principales / tratamiento superficial Aluminio / Alumita Negra Satinada Altura completa(mm) 82.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS-604-1 de la serie Soporte de montaje en forma de L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico