(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte para Eje Z - Serie SB.

Soporte para Eje Z - Serie SB.
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El SB-301 se puede usar como una etapa del eje Z montando una etapa del eje X. El eje giratorio se puede cambiar 90 ° convirtiendo la dirección del movimiento de vertical a horizontal y montando una plataforma giratoria.
· El soporte en forma de T se puede montar en las superficies delantera y trasera.
· El centro de carga no se produce fuera de la forma externa del soporte. Por lo tanto, no se genera una gran carga desequilibrada.
· El SB-402 y el SB-403 son soportes para usar las etapas de operación largas LS-414 L1 y LS-414 L2 en una posición de pie, respectivamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SB-301-1
SB-402
SB-403
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicable Altura completa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Para 30X3050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Para LS-414 L185
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Para LS-414 L2160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales principales / tratamiento superficial Aluminio / Alumita Negra Satinada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico