(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciador de ajuste de altura

Espaciador de ajuste de altura
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Espaciador para ajustar la altura de los escenarios, etc.
· Use individualmente o en combinación para ajustar la altura en incrementos de 1 mm.
· Para facilitar la combinación de separadores múltiples a espesores de 10 mm y 20 mm, hay disponibles separadores con diferentes posiciones de fijación.
· Si se requiere un grosor de 50 mm o más, puede especificar hasta 100 mm.
· Especifique el grosor requerido. (Ejemplo) Para un tamaño de 60 mm x 60 mm y un espesor de 80 mm, el número es SS-6011-80.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS-6011-1
SS-6011-2
SS-6011-3
SS-6011-4
SS-6011-5
SS-6011-6
SS-9011-1
SS-9011-2
SS-9011-3
SS-9011-4
SS-9011-5
SS-9011-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño
(mm)
Espesor
(mm)
El tipo de orificio de montaje de la pieza de paso 50x50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060X601φ 4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060X605φ 4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060X6010φ 4.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060X60104-M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060X6020φ 4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060X60204-M4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1090X901φ 4.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1090X905φ 4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090X9010φ 4.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1090X90104-M4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1090X9020φ 4.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1090X90204-M4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales principales / tratamiento superficial Aluminio / Alumita Negra Satinada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico