(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espaciador para cremallera y piñón

Espaciador para cremallera y piñón
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· SS-4002, SS-5002 y SS-6002 son espaciadores para uso combinado con tamaños ligeramente más pequeños.
· El SS-608 es un espaciador para etapas de cremallera y piñón con una superficie de 40 mm x 60 mm, 40 mm x 90 mm o 40 mm x 140 mm. También se utiliza para el montaje en escenarios con una superficie de escenario de 60 mm x 60 mm y ø90 mm o más.
· El SS-613 es un separador para la serie LS-414 de larga etapa de trabajo. También se utiliza para montar en escenarios con una superficie de 60 mm x 60 mm y ø60 mm o más.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SS-608

Número de Parte
SS-608
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño(mm) 60X60 Materiales principales / tratamiento superficial Aluminio / Alumita Negra Satinada Aplicable Para etapas de cremallera y piñón

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS-608 de la serie Espaciador para cremallera y piñón.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico