(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas manuales del eje XY: posición fija, perfil bajo

Platinas manuales del eje XY: posición fija, perfil bajo
  • Descuento por volumen

Tiene el mismo mecanismo de escenario fijo que los productos convencionales, con un ancho tan delgado como un espaciador. No se necesita sujeción, por lo que es bueno para espacios reducidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LD-T4052FX
LD-T6052FX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~404040
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041~6041~606060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Carga permisible(N) 24.5
Paralelismo(µm) 200 Tipo de abrazadera Ninguno Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 0.7 mm
Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico