(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje X: tipo de posición fija, perfil bajo

Etapas manuales del eje X: tipo de posición fija, perfil bajo
  • Descuento por volumen

Similar a un escenario fijo convencional, pero no ocupa más espacio que un separador. Especialmente útil para su uso en situaciones de espacio limitado gracias a su funcionamiento especial sin abrazaderas.

[Caracteristicas]
▪ Emplea un mecanismo sin cerradura; el escenario no se moverá una vez que esté en posición
▪ El diseño de autobloqueo natural evita la reacción
▪ Increíblemente delgado en comparación con las etapas convencionales.
▪ Coloque las piezas de trabajo en no más ancho que el que ocupa un espaciador (8 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS-T4052FX
LS-T6052FX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~404040
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041~6041~606060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Carga permisible(N) 24.5
Tipo Etapa de fijación del eje X delgado Paralelismo(µm) 100 Tipo de abrazadera Ninguno
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 0.7 mm Dirección de movimiento X Eje 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico