(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje X: tipo de posición fija, estándar

Etapas manuales del eje X: tipo de posición fija, estándar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa sin abrazadera que permanece en su lugar después del ajuste de posición.
· Mecanismo especial para evitar la reacción.
· Use una llave hexagonal para ajustar la posición. * Llave hexagonal no incluida.
· Ideal para piezas de trabajo que deben permanecer estacionarias después del ajuste de la posición de la cámara o el sensor en lugar de requerir un ajuste constante.
· Se puede instalar horizontalmente, verticalmente o al revés.
· La platina giratoria tiene un orificio de transmisión en su centro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS-1251FX
LS-4051FX
LS-6051FX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101~4.9~25~25Ninguno11.824.84.9Aproximadamente 0.5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5026~4026~40Anodizado negro satinado404039.2Aproximadamente 0.7 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.1~10041~6041~60Anodizado negro satinado606058.8Aproximadamente 0.7 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Material de mesa Aleación de aluminio
Tipo Etapa fija del eje X Paralelismo(µm) 50 Tipo de abrazadera Ninguno
Dirección de movimiento X Eje 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico