(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas multieje manuales: XYZ/rotativas, guía de rodillos cruzados con ranura en V, lineal de alta precisión, rotativa de alta precisión, perfil bajo, gran superficie

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TR-101-R1
TR-101-S1
TR-907-R1
TR-907-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (rango de selección)
(D(Ø))
Superficie del escenario
(Ø)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Mecanismo rector Invertido Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100 mm o más125Acero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro[Rodillo cruzado] V surco y rodillo cruzadoPosición relativaEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.39 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100 mm o más125Acero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro[Rodillo cruzado] V surco y rodillo cruzadoEstándarEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.39 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1090 mm90Aleación de aluminioAnodizado negro satinado[Rodillo cruzado] Ranura en V y rodillo transversal y bola de aceroPosición relativaEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.50 °
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1090 mm90Aleación de aluminioAnodizado negro satinado[Rodillo cruzado] Ranura en V y rodillo transversal y bola de aceroEstándarEje XYZ: 0.5 mm, Eje rotativo: Aproximadamente 0.50 °

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Eje XYZ + Etapa giratoria Carga permitida (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Micrómetro estándar
Carga permisible(N) 29.4 Combinación de etapas de ejes múltiples Etapa rotatoria XYZ Tipo de abrazadera Abrazadera de placa de eje XYZ, abrazadera combinada de eje giratorio
Posición de montaje de la parte operativa XY Axis Side Dirección de movimiento Rotación XYZ en cuatro direcciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico