(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XYZ: rodillo cruzado con ranura en V, aluminio de alta calidad

Etapas manuales del eje XYZ: rodillo cruzado con ranura en V, aluminio de alta calidad
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una platina XYZ que combina una platina XY de aluminio de alta calidad y la platina delgada del eje Z.
· Están disponibles tanto un tipo estándar como un tipo simétrico que se puede configurar para ser simétrico.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LT-4047-S1
LT-4047-SR1
LT-5047-S1
LT-5047-SR1
LT-6047-S1
LT-6047-SR1
LT-7047-S1
LT-7047-SR1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (eje X)
(mm)
Distancia de viaje (eje Y)
(mm)
Distancia de viaje (eje Z)
(mm)
Guía móvil Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10404029.4±6.5±6.50~10HG-VCR (ranura en V y rodillo transversal)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10404029.4±6.5±6.50~10HG-VCR (ranura en V y rodillo transversal)Tipo simétrico
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10505029.4±6.5±6.50~10HG-VCR (ranura en V y rodillo transversal)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10505029.4±6.5±6.50~10HG-VCR (ranura en V y rodillo transversal)Tipo simétrico
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10606029.4±6.5±6.50~10HG-VCR (ranura en V y rodillo transversal)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10606029.4±6.5±6.50~10HG-VCR (ranura en V y rodillo transversal)Tipo simétrico
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10707029.4±6.5±6.50~10HG-VCR (ranura en V y rodillo transversal)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10707029.4±6.5±6.50~10HG-VCR (ranura en V y rodillo transversal)Tipo simétrico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Tipo de abrazadera Abrazadera de placa Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Cada eje: 0.5 mm
Posición de montaje de la parte operativa XY Axis Side Dirección de movimiento 3 Dirección del eje XYZ

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico