(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XYZ - platina de tornillo

Platinas manuales del eje XYZ - platina de tornillo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Unidad de movimiento fino en el eje XYZ.
· Utiliza la ranura de cola de milano (tipo DT) para la guía de viaje y el sinfín de alimentación como tipo de alimentación.
· Permite la fijación con abrazaderas con alta fuerza de sujeción en cualquier posición.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RM-XYZ
RX-XYZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101~4.930114.9[Estándar] Tipo de tornillo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3060189.8Tipo de palanca

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Tobogán de cola de milano, tornillo de alimentación Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Cromo
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 0.5 mm Dirección de movimiento 3 Dirección del eje XYZ

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico