(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XZ: platina de tornillo, movimiento fino, perfil delgado

Platinas manuales del eje XZ: platina de tornillo, movimiento fino, perfil delgado
  • Descuento por volumen

Una unidad de eje XZ de movimiento fino.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las platinas manuales del eje XZ: platina de tornillo, movimiento fino, perfil delgado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RM-XZ
RX-XZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101~4.926~4030114.9[Estándar] Tipo de tornillo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6060189.8Tipo de palanca

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie XZ Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) ~25 Método de alimentación Tornillo de alimentación lateral
Mecanismo rector Presencia Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Cromo
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 0.5 mm Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XZ

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico