(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapa giratoria de pendiente (etapa manual)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TD-605
TD-905
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~60606019.6Incline 1.68 °, gire aproximadamente 1.64 °
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061~9061~90909029.4Incline 1.68 °, gire aproximadamente 1.15 °

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (selección de rango)(N) 5~30 Materiales de mesa Aleación de aluminio Acabados superficiales de mesa Anodizado negro satinado
Combinación de etapas multieje Etapas de rotación de inclinación Tipo de abrazadera Tipo de tornillo de abrazadera Dirección de movimiento Incline en dos direcciones, gire en una dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico