(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas de goniómetro manual: 1 eje, alta precisión, perfil bajo

Etapas de goniómetro manual: 1 eje, alta precisión, perfil bajo
  • Descuento por volumen

Una etapa de pendiente de eje único con diferentes posiciones del centro de rotación y cantidades de transferencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-612
TS-613
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Aproximadamente 1 ° 19′25 ″
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aproximadamente 1 ° 1′22 ″

Cargando…

  1. 1

Información básica

Eje Goniómetro Goniómetro Eje X Viajes (rango)(mm) ~ ±10 Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 41~60 Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 41~60 Mecanismo rector Presencia
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 60
Superficie del escenario (ancho)(mm) 60 Capacidad de carga(N) 49 Tipo de abrazadera Tipo de tornillo de abrazadera
Dirección de movimiento Inclinación en una dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico