(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas de goniómetro manual - 2 ejes, alta precisión, perfil bajo

Etapas de goniómetro manual - 2 ejes, alta precisión, perfil bajo
  • Descuento por volumen

Etapa de pendiente de eje único con diferentes alturas de eje de rotación y cantidades de transferencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TD-614

Número de Parte
TD-614
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

30 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Eje Goniómetro Eje goniómetro XY Viajes (rango)(mm) ~ ±10 Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 41~60 Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 41~60 Mecanismo rector Presencia
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 60
Superficie del escenario (ancho)(mm) 60 Capacidad de carga(N) 49 Tipo de abrazadera Tipo de tornillo de abrazadera
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Ejes de brazo, aproximadamente 1 ° 19′25 ″, ejes inferiores, aproximadamente 1 ° 1′22 ″ Dirección de movimiento Inclinación en dos direcciones.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TD-614 de la serie Etapas de goniómetro manual - 2 ejes, alta precisión, perfil bajo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico