(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas de goniómetro manual: 2 ejes, cola de milano, mayor carga

Etapas de goniómetro manual: 2 ejes, cola de milano, mayor carga
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa de inclinación de 2 ejes con diferentes alturas de centro de rotación y cantidades de desplazamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TD-C411
TD-C412
TD-C611
TD-C612
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Mecanismo rector Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Tipo de abrazadera Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~40[Tornillo de alimentación] Tornillo de precisión, tipo de acoplamiento complejoPresenciaLatón[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro404029.4[Estándar] Tipo de tornillo de abrazaderaEjes de brazo, aproximadamente 28′11 ″; ejes inferiores, aproximadamente 21′45 ″
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105~3026~4026~40[Tornillo de alimentación] Tornillo de precisión, tipo de acoplamiento complejoPresenciaLatón[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro404029.4[Estándar] Tipo de tornillo de abrazaderaEjes de brazo, aproximadamente 21′45 ″, ejes inferiores, aproximadamente 17′43 ″
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030.1~5041~6041~60[Tornillo de alimentación] Tornillo de precisión, tipo de acoplamiento complejoPresenciaLatón[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro606039.2[Estándar] Tipo de tornillo de abrazaderaEjes de brazo, aproximadamente 19′59 ″, ejes inferiores, aproximadamente 15′21 ″
1 Pieza(s)Disponible

78 Días o más

1030.1~5041~6041~60[Tornillo de alimentación] Tornillo de precisión, tipo de acoplamiento complejoPresenciaLatón[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro606039.2[Estándar] Tipo de tornillo de abrazaderaEjes de brazo, aproximadamente 15′21 ″, ejes inferiores, aproximadamente 12′27 ″

Cargando…

  1. 1

Información básica

Eje Goniómetro Eje goniómetro XY Viajes (rango)(mm) ~ ±10 Dirección de movimiento Inclinación en dos direcciones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico