(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapa giratoria fina de precisión a través del haz (etapa manual)

Etapa giratoria fina de precisión a través del haz (etapa manual)
  • Descuento por volumen

Esta es una etapa giratoria de ø30 mm de tamaño con diferentes métodos de microalimentación.

[Caracteristicas]
· Es una etapa giratoria de ø30 mm de tamaño con diferentes métodos de microalimentación.
· Cada etapa agarra simultáneamente la superficie de la mesa para girar 360 grados con un movimiento brusco.
· Las unidades que admiten microalimentación pueden hacer movimientos finos detrás de la pinza de aleteo.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS-314T

Número de Parte
RS-314T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de mesa Forma circular Superficie del escenario (rango de selección)(mm) hasta 40 mm Carga permitida (rango)(N) 5~30
Alimento (grueso)(deg) 360° Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) ±1.5° Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado
Superficie del escenario(Ø) 28 mm Carga permisible(N) 9.8 Carrera (θ ángulo)(deg) 360
Paralelismo(µm) 30 Tipo de abrazadera Abrazadera Compuesta Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 2.38 °
Dirección de movimiento Dirección de rotación

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RS-314T de la serie Etapa giratoria fina de precisión a través del haz (etapa manual).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico