(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapa delgada giratoria fina (etapa manual)

Etapa delgada giratoria fina (etapa manual)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una plataforma giratoria que utiliza ajuste a la guía de movimiento, una ranura en V de mayor precisión y mayor rigidez, y un rodillo transversal.
· Hay dos métodos de montaje para el cabezal del micrómetro: estándar (frente a la derecha) y micro inverso (frente a la izquierda). Dirección operacional seleccionable.
· La rotación gruesa de 360 ° también es posible agarrando la mesa.
· Los micro movimientos tienen lugar en la cabeza del micro metro en la abrazadera de aleteo.
· Al sujetar los movimientos gruesos y finos, el escenario se puede fijar en una posición determinada.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores, trabajo y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS-117
RS-147-1
RS-147-1R
RS-317
RS-317-R
RS-917
RS-917-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (rango de selección)
(mm)
Carga permitida (rango)
(N)
Mecanismo rector Superficie del escenario
(Ø)
Carga permisible
(N)
Paralelismo
(µm)
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101 mm ~5~30junta de vidrio esmerilado125 mm29.450Aproximadamente 0.39 °Posición estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101 mm ~100.1~[Rodillo cruzado] V surco y rodillo cruzado125 mm14760Aproximadamente 0.39 °Posición estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10101 mm ~100.1~[Rodillo cruzado] V surco y rodillo cruzado125 mm14760Aproximadamente 0.39 °Micro posición inversa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta 40 mm5~30junta de vidrio esmerilado30 mm9.830Aproximadamente 1.36 °Posición estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10hasta 40 mm5~30junta de vidrio esmerilado30 mm9.830Aproximadamente 1.36 °Micro posición inversa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071 a 100 mm5~30junta de vidrio esmerilado90 mm29.450Aproximadamente 0.5 °Posición estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1071 a 100 mm5~30junta de vidrio esmerilado90 mm29.450Aproximadamente 0.5 °Micro posición inversa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de mesa Forma circular Alimento (grueso)(deg) 360° Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) ±5°
Método de alimentación Micrómetro estándar Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado
Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Carrera (ángulo α)(deg) ±5 Tipo de abrazadera Abrazadera Compuesta
Dirección de movimiento Dirección de rotación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico