(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapa giratoria (etapa manual)

Etapa giratoria (etapa manual)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa giratoria con diferentes métodos de microalimentación.
· Cada etapa agarra simultáneamente la superficie de la mesa para girar 360 grados con un movimiento grueso.
· Las unidades que pueden realizar microalimentación pueden agarrar la superficie de la mesa para girar 360 grados con un movimiento grueso.
· Los micro movimientos tienen lugar en la cabeza del micro metro en la abrazadera de aleteo.
· Las unidades que pueden realizar microalimentación pueden hacer movimientos finos detrás de la pinza de aleteo.
· Puede ser ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS-112
RS-313
RS-612
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (rango de selección)
(mm)
Carga permitida (rango)
(N)
Superficie del escenario
(Ø)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071 a 100 mm50.1~100100 mm98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta 40 mm5~3030 mm19.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041 a 70 mm30.1~5062 mm49

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de mesa Forma circular Alimento (grueso)(deg) 360° Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Carrera (θ ángulo)(deg) 360
Carrera (ángulo α)(deg) ±5 Tipo de abrazadera Abrazadera Compuesta Dirección de movimiento Dirección de rotación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico