(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje Z: accionadas por tornillo, cola de milano o deslizamiento de bola, abrazadera de alta retención

Etapas manuales del eje Z: accionadas por tornillo, cola de milano o deslizamiento de bola, abrazadera de alta retención
  • Descuento por volumen

[Características]
· Una gama de tres pequeñas etapas del eje Z con diferentes especificaciones
· Modelos de guía de viaje con ranura en cola de milano (tipo DT) y deslizador de bola disponibles
· Amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos
· RM-Z y RX-Z se pueden fijar en su posición mediante una abrazadera de alta retención

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RM-Z
RX-Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101~4.926~4030114.9[Estándar] Tipo de tornillo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3041~6060189.8Tipo de palanca

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) ~25 Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Presencia Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Cromo
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 0.5 mm Posición de montaje de la parte operativa - Dirección de movimiento Eje Z 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico