(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado con ranura en V y cola de milano, piñón y cremallera, recorrido largo, 40 × 50

Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado con ranura en V y cola de milano, piñón y cremallera, recorrido largo, 40 × 50
  • Descuento por volumen

Una etapa del eje Z que utiliza una ranura en cola de milano, una ranura en V y un rodillo transversal para la guía móvil.

[Caracteristicas]
· Una etapa del eje Z que utiliza una ranura en cola de milano (tipo DT), una ranura en V y un rodillo transversal (tipo V-CR) para la guía de viaje.
· El método de alimentación de cremallera y piñón permite movimientos de gran distancia.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LV-111

Número de Parte
LV-111
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 26~40
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 41~60 Método de alimentación Tipo de cremallera y piñón Mecanismo rector Presencia
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 40
Superficie del escenario (ancho)(mm) 50 Carga permisible(N) 39.2 Tipo de abrazadera Tipo de tornillo de perilla
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 18 mm Posición de montaje de la parte operativa Doble asa Dirección de movimiento Eje Z 1 Dirección

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LV-111 de la serie Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado con ranura en V y cola de milano, piñón y cremallera, recorrido largo, 40 × 50.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico